chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PD-IDENT-UHF-RBTW-915-920 | TURCK – Your Global Automation Partner
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
PD-IDENT-UHF-RBTW-915-920
Bestell-ID-Nr. 7030514
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
260 mm x 100 mm x 42 mm
Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildschirmdiagonale
3.7
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 3.932,50
Artikel gesamt
€ 3.932,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PD-IDENT-UHF-RBTW-915-920
Support kontaktieren