chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TNSLR-Q42TWD-H1147/C30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf, kundenspezifisch
TNSLR-Q42TWD-H1147/C30
Bestell-ID-Nr. 7030501
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,7 mm x 42,5 mm x 42,5 mm
Bauform
Quader
Einbaubedingungen
nicht bündig
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 676,50
Artikel gesamt
€ 676,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TNSLR-Q42TWD-H1147/C30
Support kontaktieren