chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TI-BL20-E-PN-4 | TURCK – Your Global Automation Partner
Set für PROFINET IO in Schutzart IP20
TI-BL20-E-PN-4
Bestell-ID-Nr. 7030468
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
129,5 mm x 68 mm x 74,4 mm
Anzahl der Kanäle
4
Netzwerkprotokoll
PROFINET
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 1.790,80
Artikel gesamt
€ 1.790,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TI-BL20-E-PN-4
Support kontaktieren