chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW-R50-B128/C28 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TW-R50-B128/C28
Bestell-ID-Nr. 7030455
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Hard-Tag
Breite
0
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PA6
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Montage
metallfrei
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
462
Schutzart
IP69K
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 10,48
Artikel gesamt
€ 10,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TW-R50-B128/C28
Support kontaktieren