chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW865-868-Q22L36-M-HT-B112 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-868-Q22L36-M-HT-B112
Bestell-ID-Nr. 7030450
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
36 mm x 22 mm x 7 mm
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
12
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
auf Metall
Qualität aktive Fläche
TPE
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
112
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
220
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TW865-868-Q22L36-M-HT-B112
Artikel gesamt
€ 14,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 14,52