chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW-R25-HT-B128 | TURCK – Your Global Automation Partner
TW-R25-HT-B128
Bestell-ID-Nr. 7030427
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Breite
20
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 25 mm
Gehäusequalität
PPS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
5
Länge
20
Schutzart
IP69K
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 107,36
Artikel gesamt
€ 10.736,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TW-R25-HT-B128
Support kontaktieren