chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW902-928-Q27-M-B112 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW902-928-Q27-M-B112
Bestell-ID-Nr. 7030406
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27 mm x 27 mm x 5,5 mm
Einsatzregion (UHF)
FCC (902...928 MHz)
EPC Speicher (Byte)
12
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
auf Metall
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
112
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
home
Turck-Shop
Others
TW902-928-Q27-M-B112
Artikel gesamt
€ 12,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 12,87