chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW-L80-50-P-B128 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF Smart-Label
TW-L80-50-P-B128
Bestell-ID-Nr. 7030389
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Smart-Label
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Gehäusequalität
PET
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
metallfrei
Qualität aktive Fläche
Papier
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
168
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
70
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-20
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
70
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TW-L80-50-P-B128
Artikel gesamt
€ 2,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 2,78