chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-L74-16-F-HT-B28 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L74-16-F-HT-B28
Bestell-ID-Nr. 7030379
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
12
Gehäusequalität
Elastomer
Gehäusewerkstoff
Silikon
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
28
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
home
Turck-Shop
Others
TW860-960-L74-16-F-HT-B28
Artikel gesamt
€ 4,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 4,51