chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW865-868-Q14L60-M-B110 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-868-Q14L60-M-B110
Bestell-ID-Nr. 7030376
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
30
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
auf Metall
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
110
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
home
Turck-Shop
Others
TW865-868-Q14L60-M-B110
Artikel gesamt
€ 10,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 10,21