chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-Q52L128-HT-B110 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-Q52L128-HT-B110
Bestell-ID-Nr. 7030305
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
EPC Speicher (Byte)
30
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
110
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
TW860-960-Q52L128-HT-B110
Artikel gesamt
€ 291,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 291,83