chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FB-RK4.5T-5/S2500 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich Kupplung M12 x 1
FB-RK4.5T-5/S2500
Bestell-ID-Nr. 7030281
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
RFID
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.4
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PP
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 99,44
Artikel gesamt
€ 99,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FB-RK4.5T-5/S2500
Support kontaktieren