chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VB2-RKC572-0.3M-FKM-FSM | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler PVC-Kabelmantel, Thin
VB2-RKC572-0.3M-FKM-FSM
Bestell-ID-Nr. 6996012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Schutzart
IP67
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung, Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 95,48
Artikel gesamt
€ 95,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-RKC572-0.3M-FKM-FSM
Support kontaktieren