chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE 577-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-Leitung PUR-Kabelmantel
CABLE 577-30M
Bestell-ID-Nr. 6958123
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsdurchmesser (mm)
7
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, UKCA, UL Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 263,67
Artikel gesamt
€ 263,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CABLE 577-30M
Support kontaktieren