chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FB-WK4.5T-50/S2503 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
FB-WK4.5T-50/S2503
Bestell-ID-Nr. 6936450
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
RFID
Bemessungsspannung (V)
250
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.4
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungsmaterial
PP
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 373,23
Artikel gesamt
€ 373,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FB-WK4.5T-50/S2503
Support kontaktieren