chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) Anschlussleitung
RKT5715-15M
Bestell-ID-Nr. 6936293
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 91,41
Artikel gesamt
€ 91,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
15
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Others
RKT5715-15M