chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGS4M-RJ45S-4413-3.5M (OBS) | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Ethernetleitung TPU-Kabelmantel
PKGS4M-RJ45S-4413-3.5M (OBS)
Bestell-ID-Nr. 6936041
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Leitungslänge (m)
3.5
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Typ
Stecker
home
Turck-Shop
Others
PKGS4M-RJ45S-4413-3.5M (OBS)
Artikel gesamt
€ 69,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 69,19