chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKM-CKM19-19-0.5/S101 (OBS) | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
CKM-CKM19-19-0.5/S101 (OBS)
Bestell-ID-Nr. 6935788
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
11.2
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 281,05
Artikel gesamt
€ 281,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CKM-CKM19-19-0.5/S101 (OBS)
Support kontaktieren