chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VT2-FKM4.5-FSM5.180-FSM5.180 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler T-Verteiler ohne Leitung
VT2-FKM4.5-FSM5.180-FSM5.180
Bestell-ID-Nr. 6935657
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
T-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
48
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zubehörart
T-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 121,22
Artikel gesamt
€ 1.212,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VT2-FKM4.5-FSM5.180-FSM5.180
Support kontaktieren