chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C10295600 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Steckverbindersystem AquaLink Anschlussleitung
A2C10295600
Bestell-ID-Nr. 6935640
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1.47
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,78
Artikel gesamt
€ 819,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C10295600
Support kontaktieren