chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSSD-WSSD-4414-25M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
WSSD-WSSD-4414-25M
Bestell-ID-Nr. 6935588
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.8
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 158,07
Artikel gesamt
€ 158,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WSSD-WSSD-4414-25M
Support kontaktieren