chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSWV3M-10/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Anschlussleitung
PSWV3M-10/TFW
Bestell-ID-Nr. 6935378
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.2
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 28,49
Artikel gesamt
€ 28,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PSWV3M-10/TFW
Support kontaktieren