chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS4M-4416-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET Anschlussleitung
PSGS4M-4416-1M
Bestell-ID-Nr. 6935331
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
3
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 20,57
Artikel gesamt
€ 20,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-4416-1M
Support kontaktieren