chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VB2-FSW/RSSW-RKSW455-5M-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PVC-Kabelmantel
VB2-FSW/RSSW-RKSW455-5M-5M
Bestell-ID-Nr. 6935262
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 151,58
Artikel gesamt
€ 151,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VB2-FSW/RSSW-RKSW455-5M-5M
Support kontaktieren