chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C39312700 | TURCK – Your Global Automation Partner
Steckverbindersystem AquaLink T-Verteiler ohne Leitung, Stecker - 2x Kupplung
A2C39312700
Bestell-ID-Nr. 6935217
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Bemessungsspannung (V)
60
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 2 x Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker, 2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 21,45
Artikel gesamt
€ 21,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C39312700
Support kontaktieren