chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C38804900 | TURCK – Your Global Automation Partner
Steckverbindersystem AquaLink
A2C38804900
Bestell-ID-Nr. 6935215
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0.5 mm²
Anwendung
Daten, Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, gerade
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 32,78
Artikel gesamt
€ 1.639,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C38804900
Support kontaktieren