chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EC-FSFD4.5-0.5/16/S... | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschstecker mit Litzen, Hinterwandmontage Flanschstecker mit 0,14 mm² Litzen, Hinterwandmontage
EC-FSFD4.5-0.5/16/S...
Bestell-ID-Nr. 6935212
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 34,87
Artikel gesamt
€ 348,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
EC-FSFD4.5-0.5/16/S...
Support kontaktieren