chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C39488200 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Nur für Continental
A2C39488200
Bestell-ID-Nr. 6935189
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
50
Breite
115
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Höhe
3
Länge
200
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 28,05
Artikel gesamt
€ 701,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C39488200
Support kontaktieren