chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSWM19-E01-2/S90 (OBS) | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
BSWM19-E01-2/S90 (OBS)
Bestell-ID-Nr. 6935132
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gewinkelt
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
home
Turck-Shop
Others
BSWM19-E01-2/S90 (OBS)
Artikel gesamt
€ 122,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 122,21