chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKM-BKWM14-E03-3/S90 (OBS) | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
BKM-BKWM14-E03-3/S90 (OBS)
Bestell-ID-Nr. 6935110
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
14
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gewinkelt
Steckverbinder B
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 160,27
Artikel gesamt
€ 160,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BKM-BKWM14-E03-3/S90 (OBS)
Support kontaktieren