chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKM19-E01-5/S90 (OBS) | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
BKM19-E01-5/S90 (OBS)
Bestell-ID-Nr. 6935105
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
3
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 122,21
Artikel gesamt
€ 122,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BKM19-E01-5/S90 (OBS)
Support kontaktieren