chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C99793400 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Steckverbindersystem AquaLink Anschlussleitung
A2C99793400
Bestell-ID-Nr. 6935087
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
7
Steckverbinder A
Kupplung, RD24, gerade
Steckverbinder A
RD24
Strombelastbarkeit (A)
5
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 98,01
Artikel gesamt
€ 2.450,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C99793400
Support kontaktieren