chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C99792900 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Steckverbindersystem AquaLink Verbindungsleitung
A2C99792900
Bestell-ID-Nr. 6935086
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Kunststoff
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 97,13
Artikel gesamt
€ 2.428,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C99792900
Support kontaktieren