chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C99791100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Steckverbindersystem AquaLink Verbindungsleitung
A2C99791100
Bestell-ID-Nr. 6935085
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
9.8
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
4
Polzahl
1
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, Cinch, gerade
Steckverbinder B
Cinch
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 29,04
Artikel gesamt
€ 726,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C99791100
Support kontaktieren