chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
A2C96245000 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Nur für Continental
A2C96245000
Bestell-ID-Nr. 6935078
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Breite
170
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
25
Länge
200
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Kunststoff
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,66
Artikel gesamt
€ 841,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
A2C96245000
Support kontaktieren