chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE8414-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet Anschlussleitung
CABLE8414-100M
Bestell-ID-Nr. 6935025
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.22
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
TPU
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
CABLE8414-100M
Artikel gesamt
€ 655,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 655,60