chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
XSH-RKM/RSM/RKM57 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler h-Verteiler ohne Leitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
XSH-RKM/RSM/RKM57
Bestell-ID-Nr. 6934958
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
h-Verteiler (kleines h)
Bemessungsspannung (V)
600
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, Stecker - Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung, Stecker - Kupplung
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
XSH-RKM/RSM/RKM57
Artikel gesamt
€ 100,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 100,43