chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PFS3-0.2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
PFS3-0.2
Bestell-ID-Nr. 6934787
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Einschraubgewinde
M8 × 0.5
Geometrie
gerade
Leitungslänge (m)
0.2
Litzenlänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 11,11
home
Turck-Shop
Others
PFS3-0.2
Artikel gesamt
€ 11,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren