chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKCDV-RJ45-440-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung Verbindungsleitung
RKCDV-RJ45-440-2M
Bestell-ID-Nr. 6934238
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.205
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Others
RKCDV-RJ45-440-2M
Artikel gesamt
€ 66,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 66,77