chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FSFD572-2.4M | TURCK – Your Global Automation Partner
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
FSFD572-2.4M
Bestell-ID-Nr. 6934121
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2.4
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 46,75
Artikel gesamt
€ 46,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FSFD572-2.4M
Support kontaktieren