chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
B8141-0/PG9/ASI | TURCK – Your Global Automation Partner
Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder Kupplung M12x1
B8141-0/PG9/ASI
Bestell-ID-Nr. 6934112
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
B8141-0/PG9/ASI
Artikel gesamt
€ 31,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 31,24