chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45-FKSDD-441-5.5M/S2174 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45-FKSDD-441-5.5M/S2174
Bestell-ID-Nr. 6933916
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
5.5
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, D-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 80,63
Artikel gesamt
€ 80,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RJ45-FKSDD-441-5.5M/S2174
Support kontaktieren