chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSSNM-CKNM-16-16-10/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
CSSNM-CKNM-16-16-10/S101
Bestell-ID-Nr. 6933857
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Verbindungsleitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
10
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1
Steckverbinder B
M23 x 1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 375,54
Artikel gesamt
€ 375,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CSSNM-CKNM-16-16-10/S101
Support kontaktieren