chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CONNECTOR-RJ45S-42-IDC | TURCK – Your Global Automation Partner
RJ45
CONNECTOR-RJ45S-42-IDC
Bestell-ID-Nr. 6933790
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0.25 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Typ
Stecker
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 27,39
Artikel gesamt
€ 27,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CONNECTOR-RJ45S-42-IDC
Support kontaktieren