chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S-RJ45S-841-1.4M(OBS) | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45S-RJ45S-841-1.4M(OBS)
Bestell-ID-Nr. 6933411
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.7
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
1.4
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 55,88
Artikel gesamt
€ 55,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RJ45S-RJ45S-841-1.4M(OBS)
Support kontaktieren