chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EEA11756_DT06-2S-5/TS2022 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
EEA11756_DT06-2S-5/TS2022
Bestell-ID-Nr. 6932811
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
2
Steckverbinder A
Kupplung, gerade
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 73,26
Artikel gesamt
€ 73,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
EEA11756_DT06-2S-5/TS2022
Support kontaktieren