chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45-RJ45-441-50M/S2174 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45-RJ45-441-50M/S2174
Bestell-ID-Nr. 6932704
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 281,49
Artikel gesamt
€ 281,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RJ45-RJ45-441-50M/S2174
Support kontaktieren