chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS4M-PSGS4M-4413-2.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
PSGS4M-PSGS4M-4413-2.5M
Bestell-ID-Nr. 6932529
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2.5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zink
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
EtherCAT, Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 84,15
Artikel gesamt
€ 84,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-PSGS4M-4413-2.5M
Support kontaktieren