chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VB2-M23ST-M23ST-RKF50-01 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler T-Verteiler ohne Leitung
VB2-M23ST-M23ST-RKF50-01
Bestell-ID-Nr. 6931776
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
T-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
125
Material Überwurfmutter/-schraube A
Aluminium
Material Überwurfmutter/-schraube B
Aluminium
Polzahl
17
Polzahl
5
Schutzart
IP65
Steckverbinder A
2 x Stecker, M23
Steckverbinder A
M23
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
2 x Stecker
Typ
Kupplung
Zubehörart
T-Verteiler
Zulassungen
CE, UKCA
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 360,69
home
Turck-Shop
Others
VB2-M23ST-M23ST-RKF50-01
Artikel gesamt
€ 360,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren