chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC-WKC5711-8M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
RSC-WKC5711-8M
Bestell-ID-Nr. 6931295
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 93,72
Artikel gesamt
€ 93,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSC-WKC5711-8M
Support kontaktieren